chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TBEN-L5-4RFID-8DXP-CDS | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Module RFID multiprotocolaire compact pour Ethernet
TBEN-L5-4RFID-8DXP-CDS
ID de la commande 6814120
home
Home
Loading...
Données techniques
Vitesse de transmission Ethernet
10/100 Mbit/s
Mode de protection
IP65, IP67, IP69K
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Tension de service
DC
Longueur de câble (m)
50
Programmation
CODESYS V3
Protocole réseau
Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Homologations
ATEX Zone 2/22, cULus
Nombre de canaux
12
Tension de sortie
24 VDC du groupe de potentiel
Plage d'installation
Zone 2, Zone 22
Technique de raccordement signal
M12
Type de signal
RFID, Entrée numérique, Entrée/sortie numérique, Sortie numérique
Connectique Ethernet
2 × M12, 4 pôles, codage D
Caractéristiques principales
Protocole réseau
Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Nombre de canaux
12
Mode de protection
IP65, IP67, IP69K
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
1 146,07 €
home
Turck-Shop
Système d'identification
Interfaces HF/UHF
TBEN-L5-4RFID-8DXP-CDS
Total de l'article
1 146,07 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support